(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc, 10μF,

ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc, 10μF,
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
56
通常出荷日:
2日目

・静電容量 = 10μF
・テクノロジー = 電解
・電圧 = 50V dc
・取り付けタイプ = 表面実装
・寸法 = 8 (Dia.) x 6.2mm
・高さ = 6.2mm
・直径 = 8mm
・動作温度 Min = -40℃
・動作温度 Max = +125℃
・構造 = シリンダー形
・シリーズ = UB
・寿命 = 1000h

型番

1 の型番候補があります候補を表示

UUB1H100MCL

型番

UUB1H100MCL

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

56円

10個

2日目

Loading...

  1. 1

ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc, 10μF,の型番UUB1H100MCLのページです。
型番UUB1H100MCLに関する仕様情報を記載しております。

UUB1H100MCLで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc, 10μF,

ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc, 10μF,

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc, 100μF,

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc, 100μF,

      ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc, 100μF,

      ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc, 100μF,

        ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 47μF

        ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 47μF

          ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 220μF

          ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 220μF

            ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 47μF

            ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 47μF

              ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF

              ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF

                ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 100μF

                ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 100μF

                  ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc, 220μF,

                  ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc, 220μF,

                    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc, 220μF,

                    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc, 220μF,

                      ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc, 220μF,

                      ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc, 220μF,

                        ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc, 470μF,

                        ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc, 470μF,

                          ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc, 100μF,

                          ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc, 100μF,

                            メーカー ニチコン ニチコン ニチコン ニチコン ニチコン ニチコン ニチコン ニチコン ニチコン ニチコン ニチコン ニチコン ニチコン
                            通常価格
                            (税別)
                            56円 60円 73円 76円 100円 69円 80円 103円 92円 75円 49円 78円 49円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目  

                            ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc, 10μF,のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)