(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc, 330nF,

ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc, 330nF,
  • 数量スライド割引
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
80
通常出荷日:
2日目

・静電容量 = 330nF
・テクノロジー = 電解
・電圧 = 50V dc
・取り付けタイプ = スルーホール
・寸法 = 4 (Dia.) x 5mm
・高さ = 5mm
・直径 = 4mm
・動作温度 Min = -55℃
・動作温度 Max = +105℃
・リードピッチ = 1.5mm
・シリーズ = MT
・許容差 = ±20%

型番

1 の型番候補があります候補を表示

UMT1HR33MDD

型番

UMT1HR33MDD

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

80円

10個あり

2日目

Loading...

  1. 1

ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc, 330nF,の型番UMT1HR33MDDのページです。
型番UMT1HR33MDDに関する仕様情報を記載しております。

UMT1HR33MDDで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc, 330nF,

ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc, 330nF,

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc, 1000μF,

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc, 1000μF,

      ルビコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 10μF

      ルビコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 10μF

        ルビコン アルミ電解コンデンサ 63V dc, 330μF,

        ルビコン アルミ電解コンデンサ 63V dc, 330μF,

          Vishay アルミ電解コンデンサ 50V dc, 470μF,

          Vishay アルミ電解コンデンサ 50V dc, 470μF,

            日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 4700μF

            日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 4700μF

              日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 33μF

              日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 33μF

                Vishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 63V dc, 68μF,

                Vishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 63V dc, 68μF,

                  日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 10μF

                  日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 10μF

                    Panasonic アルミ電解コンデンサ 6.3V dc, 3300μF,

                    Panasonic アルミ電解コンデンサ 6.3V dc, 3300μF,

                      Panasonic アルミ電解コンデンサ,音響用 10V dc, 33μF,

                      Panasonic アルミ電解コンデンサ,音響用 10V dc, 33μF,

                        KEMET アルミ電解コンデンサ,マルチピン端子 40V dc, 4700μF,

                        KEMET アルミ電解コンデンサ,マルチピン端子 40V dc, 4700μF,

                          ルビコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc, 4700μF,

                          ルビコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc, 4700μF,

                            メーカー ニチコン ニチコン ルビコン ルビコン Vishay 日本ケミコン 日本ケミコン Vishay 日本ケミコン Panasonic Panasonic NECトーキン ルビコン
                            通常価格
                            (税別)
                            80円 167円 52円 297円 198円 301円 106円 400円 105円 246円 27円 1,529円 250円
                            通常出荷日 2日目   2日目   4日目   6日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   6日目   6日目   6日目   6日目  

                            ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc, 330nF,のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)