SMBコネクタ Molex,Plug, ライトアングル, 75Ω

SMBコネクタ Molex,Plug, ライトアングル, 75Ω
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,265
通常出荷日:
5日目

・ジェンダー = オス
・ボディ向き = ライトアングル
・端子方法 = 圧着
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・サイズ = ミニチュア
・ボディめっき = 金
・ケーブルタイプ = RG179
・インピーダンス = 75Ω
・接合型 = スナップオン
・コンタクトめっき = 金
・コンタクト材質 = ベリリウム銅
・シリーズ = 73404

Molex 73404シリーズ75 Ω SMBミニRF同軸圧着プラグ. サブミニチュア省スペース設計の73404シリーズ75 Ω SMBミニライトアングルRF同軸ケーブル圧着プラグです。 この75 Ω SMBミニライトアングルRF同軸ケーブルプラグは、スナップ式カップリングを備えているため、現場での速やかな取り付けに最適です。RG-179同軸ケーブルに対応しています。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

73404-3000

型番
73404-3000
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,265円

2個あり

5日目

Loading...

  1. 1

SMBコネクタ Molex,Plug, ライトアングル, 75Ωの型番73404-3000のページです。
型番73404-3000に関する仕様情報を記載しております。

73404-3000で型番確定

SMBコネクタ Molex,Plug, ライトアングル, 75Ωのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)