Antenna, Molex, 105263-0001

Antenna, Molex, 105263-0001
  • 数量スライド割引
通常単価:
797
通常出荷日:
4日目

・RFプロトコル = 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), 4G (LTE)
・アンテナ物理形状 = 角型
・アンテナ実装タイプ = 粘着剤付き
・ゲイン = 3dBi
・リード長 = 100mm

GSMセルラー6帯域スタンドアロンアンテナ. Molex 6帯域スタンドアロンアンテナは、 GSM850、GSM900、GSM1800、GSM1900、UMTSバンド1 、 LTEバンド7 などの携帯電話帯域を介した通信を提供します。 このアンテナは、医療から産業までの幅広い分野で、様々なワイヤレス用途に使用されています。 Molex マイクロ同軸ケーブルには、100 mm ( 105263-0001 )、150 mm ( 105263-0002 )、そして200 mm ( 105263-0003) の長さのものが用意されています。 この携帯電話アンテナは非常にコンパクトなサイズで、それらの帯域幅における反射率値は-7 dB以上です。 また、放射効率は低帯域GSM850 / GSM900で80%、高帯域GSM1800 / GSM1900 / LTEバンド7では70 %です。 極性: リニア 入力インピーダンス: 50 Ω 最大PWR: 2 W / 33 dBm 動作温度: -30 → +75℃ 取り扱いが簡単 アンテナの下側には柔軟なポリ接着剤テープ Molexマイクロ同軸SMTジャック(RS < 702-5425') 702-5425 とかん合

型番

1 の型番候補があります候補を表示

105263-0001

型番
105263-0001
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

797円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

Antenna, Molex, 105263-0001の型番105263-0001のページです。
型番105263-0001に関する仕様情報を記載しております。

105263-0001で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)