FCT - A MOLEX COMPANY Dサブコネクタ・パワーコンタクト FMPシリーズ オス はんだ

FCT - A MOLEX COMPANY Dサブコネクタ・パワーコンタクト FMPシリーズ オス はんだ
通常単価:
733
通常出荷日:
5日目

・ジェンダー = オス
・コンタクト材質 = 銅合金
・コンタクトめっき = ニッケルの上に金
・最大接触抵抗 = 1mΩ
・ケーブルサイズ = 12 → 8 AWG
・コンタクトタイプ = ピン
・シリーズ = FMP
・定格電流 = 40A
・端子方法 = はんだ
・長さ = 22.4mm
・シリーズ番号 = FMP007

センター導体に対応するジェンダーの詳細. パワー / 同軸コンタクト. 電源、同軸及び高電圧タイプなどのミックスドレイアウトコネクタシェルとの使用向けコンタクト製品。 同軸プラグ及びソケット用の基板穴: 直径1.3 mm、中心間5.08 mmの4穴、及び直径1.3 mmのセンター穴。 基板実装インサートは、ライトアングル基板コネクタとの使用には不適。 20 A及び40 Aの基板コンタクト用の穴はそれぞれ2.85 mm、3.75 mm。 スナップ取り付け式コンタクト、取り外しには工具を使用、品番< 485-221') 485-221/ 'M' DIN41612コネクタは、ミックスレイアウトDシェルでも使用可能 50 Ohm同軸コンタクト(ストレート)は、RG178B/U及びRG174A/Uケーブルに対応。 センターコンタクト用のブレード及びはんだには、圧着工具を使用(品番< 470-099') 470-099 。 コンタクトの取り外しには工具(品番< 485-221') 485-221 を使用

型番

1 の型番候補があります候補を表示

FMP007P105

型番
FMP007P105
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

733円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

FCT - A MOLEX COMPANY Dサブコネクタ・パワーコンタクト FMPシリーズ オス はんだの型番FMP007P105のページです。
型番FMP007P105に関する仕様情報を記載しております。

FMP007P105で型番確定

FCT - A MOLEX COMPANY Dサブコネクタ・パワーコンタクト FMPシリーズ オス はんだのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)