耐水性PCB Dサブコネクタ FCT - A MOLEX COMPANY, メス, 9極

耐水性PCB Dサブコネクタ FCT - A MOLEX COMPANY, メス, 9極
通常単価:
2,463
通常出荷日:
5日目

・コンタクト数 = 9
・ジェンダー = メス
・ボディ向き = ライトアングル
・取り付けタイプ = パネルマウント
・取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじロック
・定格電流 = 5A
・ハウジング材質 = 真鍮
・長さ = 40mm
・幅 = 21mm
・寸法 = 40 x 21mm
・シリーズ = FWD

FCT - IP67防水リアパネル / 基板実装D-Subコネクタ. FCT製IP67防水リアパネル / 基板実装D-Subコネクタ製品です。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

FWDR09S25A

型番
FWDR09S25A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,463円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

耐水性PCB Dサブコネクタ FCT - A MOLEX COMPANY, メス, 9極の型番FWDR09S25Aのページです。
型番FWDR09S25Aに関する仕様情報を記載しております。

FWDR09S25Aで型番確定

耐水性PCB Dサブコネクタ FCT - A MOLEX COMPANY, メス, 9極のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)