FCT - A MOLEX COMPANY Dサブコネクタ同軸コンタクト FMEシリーズ オス はんだ

FCT - A MOLEX COMPANY Dサブコネクタ同軸コンタクト FMEシリーズ オス はんだ
通常単価:
1,992
通常出荷日:
5日目

・ジェンダー = オス
・コンタクト材質 = 銅合金
・コンタクトめっき = ニッケルの上に金
・コンタクトタイプ = 同軸
・シリーズ = FME
・定格電流 = 2A
・端子方法 = はんだ
・長さ = 16.7mm

「ピン」又は「ジャック」という記述は、各ケースの中央のコンタクトを示しています。 同軸 / パワー / 高電圧コンタクト. FCT製同軸 / パワー / 高電圧コンタクト製品です。 「D」にハイブリッドコンタクトプラグハウジングに対応するパワー / 同軸コンタクト コンタクトはハウジングへのはめ込み式 抜き取り工具で取り外し可能 パワーコンタクトには、はんだ付け端子を採用 同軸コンタクト(ストレートタイプ)は、圧着端子及びハンダ付け端子でRG178B/U、RG174A/Uケーブルに対応 圧着工具とともに使用(DIN41612プラグ、タイプ「M」を参照) 最大3 kWの電圧の接続用に高電圧コンタクトを用意

型番

1 の型番候補があります候補を表示

FME010P102

型番
FME010P102
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,992円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

FCT - A MOLEX COMPANY Dサブコネクタ同軸コンタクト FMEシリーズ オス はんだの型番FME010P102のページです。
型番FME010P102に関する仕様情報を記載しております。

FME010P102で型番確定

FCT - A MOLEX COMPANY Dサブコネクタ同軸コンタクト FMEシリーズ オス はんだのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)