耐水性PCB Dサブコネクタ FCT - A MOLEX COMPANY, オス, 15極

耐水性PCB Dサブコネクタ FCT - A MOLEX COMPANY, オス, 15極
通常単価:
2,775
通常出荷日:
5日目

・コンタクト数 = 15
・ジェンダー = オス
・ボディ向き = ストレート
・取り付けタイプ = パネルマウント
・取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじロック
・定格電流 = 5A
・ハウジング材質 = 真鍮
・長さ = 48.3mm
・幅 = 21mm
・寸法 = 48.3 x 21mm
・コンタクト材質 = 銅合金

FCT - IP67防水リアパネル / 基板実装D-Subコネクタ. FCT製IP67防水リアパネル / 基板実装D-Subコネクタ製品です。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

FWDR15P1A

型番
FWDR15P1A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,775円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

耐水性PCB Dサブコネクタ FCT - A MOLEX COMPANY, オス, 15極の型番FWDR15P1Aのページです。
型番FWDR15P1Aに関する仕様情報を記載しております。

FWDR15P1Aで型番確定

耐水性PCB Dサブコネクタ FCT - A MOLEX COMPANY, オス, 15極のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)