リード型Micro-Dコネクタ Molex CMDシリーズ 1.27mmピッチ 15極 ストレート メス

リード型Micro-Dコネクタ Molex CMDシリーズ 1.27mmピッチ 15極 ストレート メス
通常単価:
5,462
通常出荷日:
1日目

・ジェンダー = メス
・コンタクト数 = 15
・ボディ向き = ストレート
・ピッチ = 1.27mm
・コンタクト材質 = 銅合金
・コンタクトめっき = 錫
・ハウジング材質 = 液晶ポリマー
・定格電流 = 1A
・定格電圧 = 600 V ac
・寸法 = 23.75 x 42.78 x 8.38mm
・リード長 = 1.83m
・コンタクトサイズ = 15
・シリーズ = CMD
・深さ = 8.38mm
・長さ = 23.75mm

Molex商用Micro-Dコネクタケーブルアセンブリ. Molex製の商用Micro-D成形ケーブルコネクタアセンブリシリーズには、9極及び25極の高密度メスMicro-Dコネクタ-ピグテールフリーエンドを用意しています。この堅牢な成形コネクタは、手で絞め付ける2-56 UNCジャックスクリューが2本付属し、シールド付き28 AWGケーブルに終端処理されています。 特長と利点 堅牢な成形Micro-Dコネクタ シールド付き28 AWGケーブル 高密度 (1.27 mmピッチ) ホットプラグ対応の用途をサポート. 用途. サーバー 保管場所 ネットワークスイッチングとコアルータ プロセス制御 ロボット

型番

1 の型番候補があります候補を表示

834229018

型番
834229018
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

5,462円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

リード型Micro-Dコネクタ Molex CMDシリーズ 1.27mmピッチ 15極 ストレート メスの型番834229018のページです。
型番834229018に関する仕様情報を記載しております。

834229018で型番確定

リード型Micro-Dコネクタ Molex CMDシリーズ 1.27mmピッチ 15極 ストレート メスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)