RJ45モジュラジャック Molex 8P8C極 Cat3 ライトアングル スルーホール メス

RJ45モジュラジャック Molex 8P8C極 Cat3 ライトアングル スルーホール メス
  • 数量スライド割引
通常単価:
633
通常出荷日:
4日目

・ジェンダー = メス
・LANカテゴリ = Cat3
・取り付けタイプ = スルーホール
・極数 = 8P8C
・コネクタタイプ = モジュラージャック
・向き = ライトアングル
・長さ = 16.38mm
・幅 = 13.53mm
・深さ = 15.75mm
・コンタクト材質 = リン酸銅
・シリーズ番号 = 43860

Molexシリーズ43860シールド付き低プロファイル、ライトアングル反転モジュラジャック. Molexシリーズ43860の各種タイプの低プロファイル、ライトアングル、反転モジュラジャック:. 内容(一部):. < 800-6784') 800-6784/ RJ45 8/8シールドなし < 800-6769') 800-6769/ RJ11 6/6シールドなし < 800-6807') 800-6807/ パネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き < 800-6790') 800-6790/ パネルアースタブによるRJ11 6/6シールド付き < 800-6810') 800-6810/ パネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き、照明パイプあり < 800-6804') 800-6804/ サイドスタック用のオフセットパネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き < 800-6801') 800-6801/ サイドスタック用のオフセットパネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き、照明パイプあり < 800-6794') 800-6794/ RJ45 8/8シールド付き、パネルアース なし < 800-6817') 800-6817/ パネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き、照明パイプあり、高温耐性あり

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久 産業用/業務用SDカード PCシリーズ(4〜16GB)はこちら
    2、CC-Link IE, EtherCAT対応 CAT5e STP (単線・二重シールド) 自由長 LANケーブルはこちら
    3、パネルマウント シールド付JJアダプタ(中継用ジャック) STP・CAT5eはこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

43860-0013

型番
43860-0013
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

633円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

RJ45モジュラジャック Molex 8P8C極 Cat3 ライトアングル スルーホール メスの型番43860-0013のページです。
型番43860-0013に関する仕様情報を記載しております。

43860-0013で型番確定

RJ45モジュラジャック Molex 8P8C極 Cat3 ライトアングル スルーホール メスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)