Molex Premise Networks Cat5e RJ45 UTP ストレート RJ, 白 Euromodシリーズ

Molex Premise Networks Cat5e RJ45 UTP ストレート RJ, 白 Euromodシリーズ
通常単価:
770
通常出荷日:
5日目

・タイプ = ソケット
・LANカテゴリ = Cat5e
・インタフェースタイプ = RJ45
・向き = ストレート
・シールドタイプ = UTP
・色 = 白
・長さ = 50mm
・幅 = 25mm
・シリーズ = Euromod

EuromodTMバルクパックモジュール / ブランク. EuromodTMモジュールは保管や取り付けに便利なバルクパックで提供されます。 RJ45モジュールは568Bに接続されます。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久 産業用/業務用SDカード PCシリーズ(4〜16GB)はこちら
    2、CC-Link IE, EtherCAT対応 CAT5e STP (単線・二重シールド) 自由長 LANケーブルはこちら
    3、パネルマウント シールド付JJアダプタ(中継用ジャック) STP・CAT5eはこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

B17.1B.011.A0042

型番
B17.1B.011.A0042
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

770円

20個

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

Molex Premise Networks Cat5e RJ45 UTP ストレート RJ, 白 Euromodシリーズの型番B17.1B.011.A0042のページです。
型番B17.1B.011.A0042に関する仕様情報を記載しております。

B17.1B.011.A0042で型番確定

Molex Premise Networks Cat5e RJ45 UTP ストレート RJ, 白 Euromodシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)