(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

505006-0820 モレックス

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

SlimStack基板対基板用コネクター
Ideal for compact applications in the automotive, industrial, medical and mobile device industries, SlimStack Board-to-Board Connectors offer a wide selection of low-profile, narrow width options in various mated heights and circuit sizes0.4 B/B Plug Assy 8Ckt EmbsTp Pkg

型番

1 の型番候補があります候補を表示

505006-0820

型番
505006-0820
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

-

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

505006-0820 モレックス の型番505006-0820のページです。
型番505006-0820に関する仕様情報を記載しております。

505006-0820で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)