54684-1204 モレックス

54684-1204 モレックス
通常単価:
475
通常出荷日:
4日目

SlimStack基板対基板用コネクター
Ideal for compact applications in the automotive, industrial, medical and mobile device industries, SlimStack Board-to-Board Connectors offer a wide selection of low-profile, narrow width options in various mated heights and circuit sizes

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、パネルマウント JJアダプタ(中継用ジャック)・STP・CAT6A/CAT6はこちら
    2、パネルマウント シールド付JJアダプタ(中継用ジャック) STP・CAT5eはこちら
    3、CAT5e STP (より線/単線) 自由長 LANケーブルはこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

54684-1204

型番
54684-1204
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

475円

1個

4日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

54684-1204 モレックス の型番54684-1204のページです。
型番54684-1204に関する仕様情報を記載しております。

54684-1204で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)