42375-0073 モレックス

42375-0073 モレックス
通常単価:
108
通常出荷日:
4日目

KK 254コネクターシステム
基板対基板および電線対基板の低電力およびシグナル用アプリケーションに最適なKK 254コネクターにより、さまざまな分野での柔軟設計とコスト削減ソリューションが実現します

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
     1、リング照明はこちら
     2、ミニDINコネクタ付ケーブルはこちら
     3、150V・FA用ロボットケーブルはこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

42375-0073

型番
42375-0073
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

108円

1個

4日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

42375-0073 モレックス の型番42375-0073のページです。
型番42375-0073に関する仕様情報を記載しております。

42375-0073で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)