AA-2201 モレックス

AA-2201 モレックス
通常単価:
75
通常出荷日:
4日目

標準クイックディスコネクト端子
2本の電線の素早く確実な接続とディスコネクションを提供する完全絶縁クイックディスコネクト端子は、自動車用から消費者用、工業用用途にいたるまで、幅広い業界の要件を満たすさまざまなオプションをご用意しています。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
     1、リング照明はこちら
     2、ミニDINコネクタ付ケーブルはこちら
     3、150V・FA用ロボットケーブルはこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

AA-2201

型番
AA-2201
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

75円

1個

4日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

AA-2201 モレックス の型番AA-2201のページです。
型番AA-2201に関する仕様情報を記載しております。

AA-2201で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)