104099-1017 モレックス

104099-1017 モレックス
通常単価:
113
通常出荷日:
4日目

IllumiMateコネクターシステム
薄型LEDテレビの低消費電力のニーズを満たすために設計された、モレックスの電線対基板用コネクター、IllumiMate製品ファミリーでは、同類のコネクターシステムよりも嵌合スタイル、定格電圧、回路サイズ、ロックタイプが向上

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
     1、リング照明はこちら
     2、ミニDINコネクタ付ケーブルはこちら
     3、150V・FA用ロボットケーブルはこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

104099-1017

型番
104099-1017
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

113円

1個

4日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

104099-1017 モレックス の型番104099-1017のページです。
型番104099-1017に関する仕様情報を記載しております。

104099-1017で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)