75556-1500 モレックス

75556-1500 モレックス
通常単価:
2,490
通常出荷日:
4日目

EXTreme PowerMass大電流コネクター
モレックスのEXTreme PowerMassコネクターは、困難でありかつ温度制約のあるスペースにおいて非常に高い電流の通過を必要とする電源装置およびシステムをサポートするよう設計されています。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
     1、リング照明はこちら
     2、ミニDINコネクタ付ケーブルはこちら
     3、150V・FA用ロボットケーブルはこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

75556-1500

型番
75556-1500
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,490円

1個

4日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

75556-1500 モレックス の型番75556-1500のページです。
型番75556-1500に関する仕様情報を記載しております。

75556-1500で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)