FCT - A MOLEX COMPANY D-subコネクタ用バックシェル FKC シリーズ 25 極 ストレート, シルバー ABS

FCT - A MOLEX COMPANY D-subコネクタ用バックシェル FKC シリーズ 25 極 ストレート, シルバー ABS
通常単価:
1,056
通常出荷日:
5日目

・コンタクト数 = 25
・D-Subシェルサイズ = B
・ボディ向き = ストレート
・色 = シルバー
・ハウジング材質処理 = ニッケル
・シリーズ = FKC

FCT - D-Subフード. FCT製シールド付きD-Subフード製品です。 特長:. 812-6318かん合式フード、サイズ1 812-6315かん合式フード、サイズ2 812-6324かん合式フード、サイズ3 812-6321かん合式フード、サイズ4 812-6337かん合式フード、サイズ5 812-6447ストレート / ライトアングル出口、サイズ1 812-6440ストレート / ライトアングル出口、サイズ2 812-6444ストレート / ライトアングル出口、サイズ3

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、パネルマウント JJアダプタ(中継用ジャック)・STP・CAT6A/CAT6はこちら
    2、バスパワー・自動ボーレート検知・ABS樹脂製はこちら
    3、NA6FUR(SB) UL対応 ケーブルベア用はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

FKC3GAE

型番
FKC3GAE
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,056円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

FCT - A MOLEX COMPANY D-subコネクタ用バックシェル FKC シリーズ 25 極 ストレート, シルバー ABSの型番FKC3GAEのページです。
型番FKC3GAEに関する仕様情報を記載しております。

FKC3GAEで型番確定

FCT - A MOLEX COMPANY D-subコネクタ用バックシェル FKC シリーズ 25 極 ストレート, シルバー ABSのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)