Linear Technology 基準電圧IC, 出力:2.5V, 8ピン SOIC

Linear Technology 基準電圧IC, 出力:2.5V, 8ピン SOIC
通常単価:
1,153
通常出荷日:
1日目

・公称電圧 = 2.5V
・パッケージタイプ = SOIC
・基準タイプ = 固定
・立上がり精度 = ±0.075 %
・実装タイプ = 表面実装
・トポロジー = シリーズ
・入力電圧 Max = 30 V
・出力電圧 Min = 2.498 V
・出力電圧 Max = 2.502 V
・ピン数 = 8
・ラインレギュレーション = 60 ppm/V
・ロードレギュレーション = 2800 ppm/mA
・寸法 = 5 x 3.99 x 1.48mm
・動作温度 Min = 0 ℃

電圧リファレンス、2.5V、Linear Technology. Linear Technologyの2.5 V高精度電圧リファレンス製品です。 このシリーズには、直列タイプとシャントタイプがあり、一部のデバイス(LT1019など)はどちらのモードでも動作します。 初期許容差: わずか±0.05 % 低温度ドリフト 直列タイプとシャントタイプを用意

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
     水切構造、防塵・防水パッキン付・制御盤キャビネットはこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

LT1460ACS8-2.5

型番
LT1460ACS8-2.5
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,153円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

Linear Technology 基準電圧IC, 出力:2.5V, 8ピン SOICの型番LT1460ACS8-2.5のページです。
型番LT1460ACS8-2.5に関する仕様情報を記載しております。

LT1460ACS8-2.5で型番確定

Linear Technology 基準電圧IC, 出力:2.5V, 8ピン SOICのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)