緑 Kingbright 565 nm, PLCC-2 (3.2 x 2.8 x 1.9mm)

緑 Kingbright 565 nm, PLCC-2 (3.2 x 2.8 x 1.9mm)
  • 数量スライド割引
通常単価:
129
通常出荷日:
5日目

・LED色 = 緑
・パッケージタイプ = PLCC 2
・実装タイプ = 表面実装
・LED数 = 1
・順方向電圧 = 2.2 V
・光度 = 30 mcd
・ピン数 = 2
・ビュー角 = 120 °
・レンズ形状 = 砲弾型
・主波長 = 565 nm
・寸法 = 3.2 x 2.8 x 1.9mm
・レンズ色 = クリア

Kingbright SMTチップLED PLCC 3528パッケージ. KingbrightのこのチップLEDデバイスシリーズは、同じ3528フットプリントの標準PLCCパッケージに収められています。 単色のチップLED PLCCデバイスは、あらゆる表面実装(SMT)アセンブリ及びはんだ処理に適しています。 KingbrightのチップLED PLCC LEDは、バックライト用途に最適です。 このLEDは、耐湿性レベル4となっています。 PLCC 3528ファミリの特長: 標準PLCCパッケージ(2ピン及び4ピン) 3528の寸法: 3.5 x 2.8 mm さまざまな色を用意

型番

1 の型番候補があります候補を表示

KA-3528SGT

型番
KA-3528SGT
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

129円

5個あり

5日目

Loading...

  1. 1

緑 Kingbright 565 nm, PLCC-2 (3.2 x 2.8 x 1.9mm)の型番KA-3528SGTのページです。
型番KA-3528SGTに関する仕様情報を記載しております。

KA-3528SGTで型番確定

緑 Kingbright 565 nm, PLCC-2 (3.2 x 2.8 x 1.9mm)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)