New Japan Radio LDO電圧レギュレータ 100mA, 3.3 V 固定出力, 4-Pin SC-82AB

New Japan Radio LDO電圧レギュレータ 100mA, 3.3 V 固定出力, 4-Pin SC-82AB
通常単価:
138
通常出荷日:
1日目

・出力電圧 = 3.3 V
・出力タイプ = 固定
・パッケージタイプ = SC-82AB
・出力電流 Max = 100mA
・実装タイプ = 表面実装
・入力電圧 Max = 6 V
・ピン数 = 4
・出力数 = 1
・静止電流 = 0.002mA
・精度 = ±1%
・動作温度 Min = -40 ℃
・動作温度 Max = +85 ℃
・ロードレギュレーション = 0.15 %/mA

LDO(低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、3.x V出力、New Japan Radio

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
     水切構造、防塵・防水パッキン付・制御盤キャビネットはこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

NJU7747F4-33-TE1

型番
NJU7747F4-33-TE1
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

138円

5個

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

New Japan Radio LDO電圧レギュレータ 100mA, 3.3 V 固定出力, 4-Pin SC-82ABの型番NJU7747F4-33-TE1のページです。
型番NJU7747F4-33-TE1に関する仕様情報を記載しております。

NJU7747F4-33-TE1で型番確定

New Japan Radio LDO電圧レギュレータ 100mA, 3.3 V 固定出力, 4-Pin SC-82ABのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)