Infineon 2チャンネル ハイサイドパワースイッチ, 7~58V, 4.2A, 14-Pin DSO-14-37

Infineon 2チャンネル ハイサイドパワースイッチ, 7~58V, 4.2A, 14-Pin DSO-14-37
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,221
通常出荷日:
4日目

・電源スイッチの種類 = ハイサイドパワースイッチ
・スイッチオン抵抗 = 210mΩ
・出力数 = 2
・電圧 = 7 → 58V
・電流 = 4.2A
・実装タイプ = 表面実装
・パッケージタイプ = DSO-14-37
・ピン数 = 14
・寸法 = 8.75 x 4 x 1.47mm
・長さ = 8.75mm
・幅 = 4mm
・高さ = 1.47mm
・動作温度 Max = +150 ℃
・動作温度 Min = -40 ℃

PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、マルチチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
     水切構造、防塵・防水パッキン付・制御盤キャビネットはこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

BTS723GWXUMA1

型番
BTS723GWXUMA1
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,221円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

Infineon 2チャンネル ハイサイドパワースイッチ, 7~58V, 4.2A, 14-Pin DSO-14-37の型番BTS723GWXUMA1のページです。
型番BTS723GWXUMA1に関する仕様情報を記載しております。

BTS723GWXUMA1で型番確定

Infineon 2チャンネル ハイサイドパワースイッチ, 7~58V, 4.2A, 14-Pin DSO-14-37のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)