Infineon ハイサイドスイッチ, 5~34V, 4.4A, 20-Pin SOIC

Infineon ハイサイドスイッチ, 5~34V, 4.4A, 20-Pin SOIC
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,100
通常出荷日:
4日目

・電源スイッチの種類 = ハイサイドスイッチ
・スイッチオン抵抗 = 400mΩ
・出力数 = 4
・電圧 = 5 → 34V
・電流 = 4.4A
・実装タイプ = 表面実装
・パッケージタイプ = SOIC
・ピン数 = 20
・寸法 = 12.8 x 7.6 x 2.45mm
・長さ = 12.8mm
・幅 = 7.6mm
・高さ = 2.45mm
・動作温度 Max = +85 ℃
・動作温度 Min = -30 ℃

PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、マルチチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
     水切構造、防塵・防水パッキン付・制御盤キャビネットはこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

ITS711L1FUMA1

型番
ITS711L1FUMA1
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,100円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

Infineon ハイサイドスイッチ, 5~34V, 4.4A, 20-Pin SOICの型番ITS711L1FUMA1のページです。
型番ITS711L1FUMA1に関する仕様情報を記載しております。

ITS711L1FUMA1で型番確定

Infineon ハイサイドスイッチ, 5~34V, 4.4A, 20-Pin SOICのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)