Infineon マルチプレクサスイッチIC 5~34 V, 8-Pin DSO

Infineon マルチプレクサスイッチIC 5~34 V, 8-Pin DSO
  • 数量スライド割引
通常単価:
406
通常出荷日:
4日目

・パッケージタイプ = DSO
・実装タイプ = 表面実装
・標準シングル供給電圧 = 5 → 34 V
・スイッチタイプ = 電源
・ピン数 = 8
・電源タイプ = シングル
・入力信号タイプ = シングエンド
・出力信号タイプ = シングルエンド
・動作温度 Min = -40 ℃
・動作温度 Max = +150 ℃
・最大パワー消費 = 1.5 W

PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、シングルチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、RA RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ160mmはこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

BSP742TXUMA1

型番
BSP742TXUMA1
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

406円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

Infineon マルチプレクサスイッチIC 5~34 V, 8-Pin DSOの型番BSP742TXUMA1のページです。
型番BSP742TXUMA1に関する仕様情報を記載しております。

BSP742TXUMA1で型番確定

Infineon マルチプレクサスイッチIC 5~34 V, 8-Pin DSOのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)