(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

HellermannTyton, 901-10282, ケーブルマーカー 白地に黒

HellermannTyton, 901-10282, ケーブルマーカー 白地に黒
通常単価:
4
通常出荷日:
5日目

・固定方法 = スライドオン
・レジェンド = W
・最小ケーブル径 = 1mm
・最大ケーブル径 = 3mm
・色 = 白地に黒
・長さ = 3.5mm
・幅 = 3.3 mm
・量 = 1000
・材質 = PVC
・最小使用温度 = -65℃
・最大使用温度 = +105℃
・耐久性のある = 酸、アルカリ、ガソリン / 燃料
・使用温度範囲 = -65 → +105 ℃

Helagrip PVCケーブルマーカー(リールに装填). リール式の山形カットPVCケーブルマーカーです。 このマーカーは、幅広いケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。 特長と利点: ; 1つのサイズのマーカーをさまざまなケーブルに容易に貼付 ; マーカーは終端処理前に貼付 ; マーカーの相互ロックを確実にする山形カット ; 文字は0-9、A-Z、及び標準電気記号を用意

(i)ご注意

型番

1 の型番候補があります候補を表示

901-10282

型番
901-10282
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4円

1,000個

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

HellermannTyton, 901-10282, ケーブルマーカー 白地に黒の型番901-10282のページです。
型番901-10282に関する仕様情報を記載しております。

901-10282で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

HellermannTyton, 901-10282, ケーブルマーカー 白地に黒のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)