HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン樹脂(POX), 収縮前 12mm, 収縮後 4mm

HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン樹脂(POX), 収縮前 12mm, 収縮後 4mm
通常単価:
4,166
通常出荷日:
5日目

・スリーブ径 = 12mm
・シュリンク径 = 4mm
・色 = 黒
・スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
・接着面 = あり
・収縮率 = 3:1
・スリーブ長さ = 1.2m
・材質 = 架橋ポリオレフィン樹脂(POX)
・動作温度 Min = -40℃
・動作温度 Max = +105℃
・難燃性 = あり
・シリーズ = TA37

熱収縮チューブ3:1. TA37シリーズ熱収縮チューブは難燃性で、煙指数が低くなっています。 そのため、高い安全性が求められる場所で使用できます。 薄い壁 接着熱収縮チューブ ハロゲンフリー 難燃性 ハロゲンフリー、難燃性、接着というユニークな組み合わせ 地下仕様LUL E1042-A6、BS6853 用途: 鉄道業界など

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久 産業用/業務用SDカード PCシリーズ(4〜16GB)はこちら
    2、NAMF 150V UL規格はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

315-13004

型番
315-13004
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,166円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

KIV PSE対応 画像

KIV PSE対応

ミスミ

HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン樹脂(POX), 収縮前 12mm, 収縮後 4mmの型番315-13004のページです。
型番315-13004に関する仕様情報を記載しております。

315-13004で型番確定

HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン樹脂(POX), 収縮前 12mm, 収縮後 4mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)