HellermannTyton 熱収縮チューブ, ポリオレフィン, 収縮前 52mm, 収縮後 13mm, スリーブ長さ 1.2m

HellermannTyton 熱収縮チューブ, ポリオレフィン, 収縮前 52mm, 収縮後 13mm, スリーブ長さ 1.2m
  • 数量スライド割引
通常単価:
5,838
通常出荷日:
5日目

・スリーブ径 = 52mm
・シュリンク径 = 13mm
・色 = 黒
・スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
・接着面 = あり
・収縮率 = 4:1
・スリーブ長さ = 1.2m
・材質 = ポリオレフィン
・動作温度 Min = -55℃
・動作温度 Max = +110℃
・難燃性 = あり
・耐電圧 = 15kV/mm
・アングル = ストレート
・シリーズ = TA42

特長と利点:. 架橋ポリオレフィン(PO-X) 薄肉 高膨張比 接着ライニング 難燃性(UL224規格)

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久 産業用/業務用SDカード PCシリーズ(4〜16GB)はこちら
    2、NAMF 150V UL規格はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

318-45200

型番
318-45200
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

5,838円

1個あり

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

KIV PSE対応 画像

KIV PSE対応

ミスミ

HellermannTyton 熱収縮チューブ, ポリオレフィン, 収縮前 52mm, 収縮後 13mm, スリーブ長さ 1.2mの型番318-45200のページです。
型番318-45200に関する仕様情報を記載しております。

318-45200で型番確定

HellermannTyton 熱収縮チューブ, ポリオレフィン, 収縮前 52mm, 収縮後 13mm, スリーブ長さ 1.2mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)