Harting 09060009913+09060009919 ロックレバー(ロックレバー)

Harting 09060009913+09060009919 ロックレバー(ロックレバー)
  • 数量スライド割引
通常単価:
609
通常出荷日:
5日目

・アクセサリタイプ = ロックレバー
・併用 = DIN41612仕様のコネクタ
・シリーズ = 09 06

Harting DIN 41612コネクタバックシェルフード、レバー及びブラケット. DIN41612信号及び電源コネクタ用のシェルハウジング、固定ブラケット、レバー、及び関連アクセサリの製品群です。 フードの側面又は背面のケーブルエントリに挿入オプションあり、組み立て用のねじが付属します。 レバー(又はブラケット)のセットごとに、LHレバー1個とRHレバー1個(又はブラケット)を同梱。例: レバーについては品番< 482-070') 482-070/を、ブラケットについては< 482-092') 482-092/を参照

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久 産業用/業務用SDカード PCシリーズ(4〜16GB)はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

09060009913+09060009919

型番
09060009913+09060009919
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

609円

1個あり

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

Harting 09060009913+09060009919 ロックレバー(ロックレバー)の型番09060009913+09060009919のページです。
型番09060009913+09060009919に関する仕様情報を記載しております。

09060009913+09060009919で型番確定

Harting 09060009913+09060009919 ロックレバー(ロックレバー)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)