Harting コネクタハウジング Han B シリーズ

Harting コネクタハウジング Han B シリーズ
  • 数量スライド割引
通常単価:
5,477
通常出荷日:
5日目

・RoHSステータス:適合
・タイプ = コネクタハウジング
・シリーズ = Han B
・取り付けタイプ = 表面実装
・IP保護等級 = IP65
・シリーズ番号 = 930

UL、CSA、SEV. これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。 ハウジング品番< 114-7958') 114-7958/のみがHan E AVシリーズで使用可能です。 モジュラシリーズのインサートを選択する場合、この6Bハウジングに収まるインサートは2つであることに注意してください。 フード及びハウジング. 金属製又はポリカーボネート製のボディ ハウジング及びフードに単一レバー機能 フードには高いタイプと低いタイプがあり、エントリにはトップ又はサイドのオプションがあります。 保護カバー(金属又はプラスチック)が付いたバルクヘッド及び表面実装ハウジングもあります。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

09300060318

型番
09300060318
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

5,477円

1個あり

5日目

Loading...

  1. 1

Harting コネクタハウジング Han B シリーズの型番09300060318のページです。
型番09300060318に関する仕様情報を記載しております。

09300060318で型番確定

Harting コネクタハウジング Han B シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)