Harting DIN41612コネクタ(シェルハウジング) (メーカー型番:09069480521)

Harting DIN41612コネクタ(シェルハウジング)  (メーカー型番:09069480521)
  • 数量スライド割引
通常単価:
5,941
通常出荷日:
4日目

・アクセサリタイプ = Shell Housing
・併用 = DIN 41612 Connector
・シリーズ = D20

Harting DIN 41612コネクタバックシェルフード、レバー及びブラケット. DIN41612信号及び電源コネクタ用のシェルハウジング、固定ブラケット、レバー、及び関連アクセサリの製品群です。 フードの側面又は背面のケーブルエントリに挿入オプションあり、組み立て用のねじが付属します。 レバー(又はブラケット)のセットごとに、LHレバー1個とRHレバー1個(又はブラケット)を同梱。例: レバーについては品番< 482-070') 482-070/を、ブラケットについては< 482-092') 482-092/を参照

型番

1 の型番候補があります候補を表示

09069480521

型番
09069480521
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

5,941円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

Harting DIN41612コネクタ(シェルハウジング) (メーカー型番:09069480521)の型番09069480521のページです。
型番09069480521に関する仕様情報を記載しております。

09069480521で型番確定

Harting DIN41612コネクタ(シェルハウジング) (メーカー型番:09069480521)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)