DIN41612コネクタ, メス Harting, 48極, 5.08mm Pitch

DIN41612コネクタ, メス Harting, 48極, 5.08mm Pitch
  • 数量スライド割引
通常単価:
565
通常出荷日:
4日目

・コンタクト数 = 48
・ジェンダー = メス
・ボディ向き = ストレート
・ピッチ = 5.08mm
・コンタクトめっき = 金
・定格電流 = 6A
・コンタクト材質 = 銅合金
・最低使用温度 = -55℃

対応する圧着工具については、品番< 740-6666') 740-6666/及びダイセット< 740-6663') 740-6663/を参照. Harting DIN41612タイプFバックプレーン電源コネクタ. 高い耐久性を持つDIN41612タイプFバックプレーンPower Edgeコネクタは、鉄道輸送や電源などの多くの用途に適しており、基板間や基板とケーブル間の接続において信頼性を発揮します。 堅牢性と耐摩耗性を備え、さまざまな終端方法に対応しています。 品番< 757-7939') 757-7939/、< 757-7910') 757-7910/、< 757-7914') 757-7914/、< 757-7973') 757-7973/、< 757-7972') 757-7972/、< 757-7923') 757-7923/、< 757-7982') 757-7982/は、鉄道分類NFF16-101、煙指数F1、難燃性等級I2で、鉄道用途向けに承認されています。 5.08 mmコンタクトピッチ 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトあたり最大6 A 接触抵抗: 15 mΩ(最大) 熱可塑樹脂 - ガラス繊維入り 銅合金コンタクト

型番

1 の型番候補があります候補を表示

09062483201222

型番
09062483201222
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

565円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

DIN41612コネクタ, メス Harting, 48極, 5.08mm Pitchの型番09062483201222のページです。
型番09062483201222に関する仕様情報を記載しております。

09062483201222で型番確定

DIN41612コネクタ, メス Harting, 48極, 5.08mm Pitchのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)