角型コネクタ Harting, メス, 15極 DIN 41 612シリーズ

角型コネクタ Harting, メス, 15極 DIN 41 612シリーズ
  • 数量スライド割引
通常単価:
2,602
通常出荷日:
4日目

・コンタクト数 = 15
・ジェンダー = メス
・端子タイプ = Tab
・極数 = 15
・定格電流 = 15A
・ピッチ = 10.16mm
・ボディ向き = ストレート
・シリーズ = DIN 41 612
・ハウジング材質 = サーモプラスチック
・長さ = 95mm
・幅 = 14.8mm
・深さ = 31.1mm
・寸法 = 95 x 14.8 x 31.1mm
・最低使用温度 = -55℃

Harting DIN41612タイプH15高電流ソケット. Harting DIN41612タイプH高電流ソケット、高電流バックプレーンソケットは、鉄道、電源など、多くの用途に適合するDIN41612タイプHコネクタ高耐久製品です。 品番< 757-7986') 757-7986/及び< 757-7948') 757-7948/は、鉄道分類NFF16-101、煙指数F1、難燃性等級I2で鉄道用途向けに承認されています。 低プロファイルコネクタのはんだテールは4 mm ケージクランプタイプは0.14 → 1.5 mm2のワイヤに対応 ファストンタイプのオスブレードは6.3 x 0.8 mm

型番

1 の型番候補があります候補を表示

09062152871222

型番
09062152871222
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,602円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

角型コネクタ Harting, メス, 15極 DIN 41 612シリーズの型番09062152871222のページです。
型番09062152871222に関する仕様情報を記載しております。

09062152871222で型番確定

角型コネクタ Harting, メス, 15極 DIN 41 612シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)