RJ45モジュラジャック Harting 16極 Cat6 ストレート パネルマウント メス RJ45 (メーカー型番:09452151761)

RJ45モジュラジャック Harting 16極 Cat6 ストレート パネルマウント メス RJ45  (メーカー型番:09452151761)
  • 数量スライド割引
通常単価:
5,661
通常出荷日:
5日目

・ジェンダー = メス
・LANカテゴリ = Cat6
・ポート数 = 16
・極数 = 16
・コネクタタイプ = RJ45
・シールドタイプ = シールド付き
・向き = ストレート
・IP保護等級 = IP65, IP67
・長さ = 57.2mm
・幅 = 42mm
・深さ = 40mm
・シリーズ = RJ45 Hybrid
・コンタクト材質 = 銅合金
・コンタクトめっき = 金

Harting Han® 3A Cat 6 RJ45ハイブリッドパネルフィードスルーソケット. HartingのCat6aハイブリッドパネルフィードスルーセットシリーズは、イーサネット通信と電源に使用します。RJ45バルクヘッドには8 + 4極のコンタクトがあり、2 x 4極はイーサネット、4極は電源に使用します。イーサネットは10 / 100 Mbps 1 Gbit/sの伝送速度、電源は48 V最大16 Aで、このハイブリッドバルクヘッドは産業分野の用途に最適です。堅牢なハウジングはUL94 V0プラスチック製又はダイキャスト亜鉛製で、侵入保護等級はIP65 / 67です。コンパクトな設計でシンプルなレバーロック機構を採用し、Han® 3Aハイブリッドバルクヘッドは、サービスやテスト用途に対応する標準のパッチケーブルに適合します。コネクタは360 °シールドされ、最小挿抜回数は500回です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 特長と利点 侵入保護: IP65 / 67. -40 → +70 ℃. 360 °シールド. 現場組み立て - IDC技術. 単線及びより線. Cat6a性能クラス. 堅牢なUL94V-0又はダイキャスト亜鉛製ハウジング. 小型設計. シンプルで確実なシングルレバーロック機構. 用途. 産業用イーサネット. 自動化. IT. データセンター

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久 産業用/業務用SDカード PCシリーズ(4〜16GB)はこちら
    2、CC-Link IE, EtherCAT対応 CAT5e STP (単線・二重シールド) 自由長 LANケーブルはこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

09452151761

型番
09452151761
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

5,661円

1個あり

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

RJ45モジュラジャック Harting 16極 Cat6 ストレート パネルマウント メス RJ45 (メーカー型番:09452151761)の型番09452151761のページです。
型番09452151761に関する仕様情報を記載しております。

09452151761で型番確定

RJ45モジュラジャック Harting 16極 Cat6 ストレート パネルマウント メス RJ45 (メーカー型番:09452151761)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)