RJ45 モジュラーコネクタ Harting 4P4C極 Cat5 アングル ケーブルマウント メス (メーカー型番:09451511121)

RJ45 モジュラーコネクタ Harting 4P4C極 Cat5 アングル ケーブルマウント メス  (メーカー型番:09451511121)
通常単価:
2,430
通常出荷日:
5日目

・ジェンダー = メス
・LANカテゴリ = Cat5
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・極数 = 4P4C
・コネクタタイプ = モジュラーソケット
・向き = アングル
・IP保護等級 = IP20
・長さ = 16.12mm
・幅 = 13.7mm
・深さ = 69.3mm
・シリーズ = HARTING RJ Industrial�

トランス性能: カテゴリ5 / クラスD、最大100 MHzにより、ISO / IEC 11 801:2002とEN 50 173-1に準拠 コネクタ標準はIEC 60 603-7に準拠. ケーブルは付属していません。 Harting RJ Industrial®カテゴリ5 PROFINET RJ45コネクタセット. RJ Industrial® Cat5 PROFINET RJ45 4極イーサネット-データコネクタセットはコンパクトな設計で、HARAX®により、現場で工具なしで組み立てて手早くIDC終端できるようになっています。このRJ Industrial® Cat5プラグコネクタは、かん合面がRJ45 IEC60603-74に準拠し、データ転送速度は10 / 100 Mbit/sイーサネットに対応しており、360 °コンタクトで完全にシールドされています。このRJ45 PROFINETコネクタプラグセットのハウジングは、UL94-V0の黒色ポリアミド製で、断面積がAWG 27~22 (単線又はより線)、導体直径が最大1.6 mmまでのケーブルに接続することができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 特長と利点 品番 ; 765-9078 765-9078 はストレートRJ45 4極コネクタで、直径が4.5~9 mmのケーブルに適合します。 品番 ; 765-9072 765-9072 は45 °アングルRJ45 4極コネクタで、4.5~8 mmのケーブル径に適合する4種類のケーブルアウトレットのオプションが用意されています。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久 産業用/業務用SDカード PCシリーズ(4〜16GB)はこちら
    2、CC-Link IE, EtherCAT対応 CAT5e STP (単線・二重シールド) 自由長 LANケーブルはこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

09451511121

型番
09451511121
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,430円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

RJ45 モジュラーコネクタ Harting 4P4C極 Cat5 アングル ケーブルマウント メス (メーカー型番:09451511121)の型番09451511121のページです。
型番09451511121に関する仕様情報を記載しております。

09451511121で型番確定

RJ45 モジュラーコネクタ Harting 4P4C極 Cat5 アングル ケーブルマウント メス (メーカー型番:09451511121)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)