RJ45モジュラジャック Harting 8C x 8ポート極 Cat5 ライトアングル スルーホール メス (メーカー型番:09455511128)

RJ45モジュラジャック Harting 8C x 8ポート極 Cat5 ライトアングル スルーホール メス  (メーカー型番:09455511128)
通常単価:
2,089
通常出荷日:
5日目

・ジェンダー = メス
・LANカテゴリ = Cat5
・取り付けタイプ = スルーホール
・極数 = 8C x 8ポート
・コネクタタイプ = モジュラーソケット
・向き = ライトアングル
・IP保護等級 = IP20
・長さ = 13.8mm
・幅 = 114.94mm
・深さ = 21.27mm
・シリーズ = HARTING RJ Industrial�
・コンタクト材質 = リン酸銅
・コンタクトめっき = ニッケルの上に金

コネクタ標準はIEC 60 603-7に準拠. Harting RJ Industrial®カテゴリ5モジュラRJ45ジャック. Cat5 RJ IndustrialモジュラRJ45ジャックは小型設計で、機器に直接組み込むのに適しています。また、ロック及びかん合面はRJ45 IEC60603-7に準拠し、データ転送速度は1 Gbitイーサネットと10 / 100 Mbitイーサネットに対応しており、PoE (IEEE 802.3af)及びPoE+ (IEEE 802.3at)に適合しています。シールドは、黄銅めっきニッケル合金製で、UL-94-V0の黒色熱可塑プラスチック製インサートを備えています。コンタクトは、定格が1.5 A、125 V acとなっており、りん青銅製で、接触部はニッケルに15 μインチの部分金めっき、はんだ部はニッケルにスズめっきが施されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 特長と利点 SMC対応. ボディの向きが90 °のスルーホール実装. 最大8つのモジュラポート

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久 産業用/業務用SDカード PCシリーズ(4〜16GB)はこちら
    2、CC-Link IE, EtherCAT対応 CAT5e STP (単線・二重シールド) 自由長 LANケーブルはこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

09455511128

型番
09455511128
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,089円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

RJ45モジュラジャック Harting 8C x 8ポート極 Cat5 ライトアングル スルーホール メス (メーカー型番:09455511128)の型番09455511128のページです。
型番09455511128に関する仕様情報を記載しております。

09455511128で型番確定

RJ45モジュラジャック Harting 8C x 8ポート極 Cat5 ライトアングル スルーホール メス (メーカー型番:09455511128)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)