RJ45 モジュラーコネクタ Harting 8C極 Cat6a ストレート ケーブルマウント オス (メーカー型番:09451151520)

RJ45 モジュラーコネクタ Harting 8C極 Cat6a ストレート ケーブルマウント オス  (メーカー型番:09451151520)
  • 数量スライド割引
通常単価:
5,201
通常出荷日:
4日目

・ジェンダー = オス
・LANカテゴリ = Cat6a
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・極数 = 8C
・コネクタタイプ = モジュラープラグ
・シールドタイプ = UTP
・向き = ストレート
・IP保護等級 = IP65, IP67
・長さ = 28.3mm
・幅 = 27.2mm
・深さ = 95.35mm
・シリーズ = Han 3A RJ45

Cat 6パッチコードの場合、異なる信号ペアとの間のクロストークを最適化するために、白いワイヤマネージャが付いたコネクタ1つと、青いケーブルマネージャが付いたコネクタ1つを使用することをお勧めします。 Harting Han® 3A Cat 6A RJ45 Gigalink 10G 8極コネクタセット. Cat6a Han 3A RJ45 Gigalink 8極、ケーブル取り付け、現場組み立て・取り付けコネクタセットです。小型で、進入保護IP65 / 67等級です。Han® 3A cat 6A RJ45 Gigalinkケーブルプラグの特長は、1 / 10ギガビットイーサネット、10 / 100メガビットイーサネットのデータ転送速度、360 °シールドコンタクトによる完全シールド、500回以上のかん合回数、及び定格1.5 A、125 V acの金めっき貫通型コンタクトです。Han® 3A cat 6A RJ45 Gigalinkプラグコネクタのハウジングは、グレーの粉体コーティングが施された亜鉛ダイキャスト製で、白色ワイヤマネージャ付きです。 特長と利点 対応ケーブル径は、6.5~9.5 mmです。 ハウジング、ケーブルグランド、取扱説明書付きです。 コーディングピンセットもご用意しています。品番 ; 465-9763 465-9763 を参照してください。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久 産業用/業務用SDカード PCシリーズ(4〜16GB)はこちら
    2、CC-Link IE, EtherCAT対応 CAT5e STP (単線・二重シールド) 自由長 LANケーブルはこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

09451151520

型番
09451151520
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

5,201円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

RJ45 モジュラーコネクタ Harting 8C極 Cat6a ストレート ケーブルマウント オス (メーカー型番:09451151520)の型番09451151520のページです。
型番09451151520に関する仕様情報を記載しております。

09451151520で型番確定

RJ45 モジュラーコネクタ Harting 8C極 Cat6a ストレート ケーブルマウント オス (メーカー型番:09451151520)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)