Harting ヘビーデューティ電源コネクタキット ロックレバーキット メス 3 + PE極 10A

Harting ヘビーデューティ電源コネクタキット ロックレバーキット メス 3 + PE極 10A
通常単価:
2,043
通常出荷日:
1日目

・コンタクト数 = 3 + PE
・シリーズ = Han A
・定格電流 = 10A
・ジェンダー = メス
・キットタイプ = ロックレバーキット
・定格電圧 = 230 → 400 V ac
・キット内容 = メスインサート、フード

UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。 バルクヘッド / パネルのソケット. Hartingヘビーデューティ電源コネクタ(HANシリーズ)は、過酷な要件の産業用途に適しています。 このHartingシリーズは、機械工学及びプラントエンジニアリングの幅広いニーズに対するソリューションとなるよう開発されました。 これらは設計、機器の構築、医療技術、建設機械などでも使用されます。 HANコネクタシリーズに対するソリューション一式として、Hartingのキットが用意されています。 Hartingキットでは品番を1つに統合するソリューションが採用されており、注文及び在庫管理をより容易にできます。 各Hanキットには、オス及びメスインサート、ねじ止め端子コンタクト、サイド / トップエントリのフード、バルクヘッド取り付けハウジング、ケーブルグランドが付属します。 各種HAN金属キットを用意 金属 / プラスチックフードを用意 ライトアングル / ストレートのバルクヘッド取り付けハウジングを用意

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
     1、セントロニクスコネクタ付ケーブルはこちら
     2、三菱PLC対応ケーブル(iQシリーズ)はこちら
     3、セントロニクスコネクタ付ケーブルはこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

09200030320+09200032711

型番
09200030320+09200032711
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,043円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

Harting ヘビーデューティ電源コネクタキット ロックレバーキット メス 3 + PE極 10Aの型番09200030320+09200032711のページです。
型番09200030320+09200032711に関する仕様情報を記載しております。

09200030320+09200032711で型番確定

Harting ヘビーデューティ電源コネクタキット ロックレバーキット メス 3 + PE極 10Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)