Harting D-subコネクタキット 9極 D-Subレセプタクルコネクタキット

Harting D-subコネクタキット 9極 D-Subレセプタクルコネクタキット
  • 数量スライド割引
通常単価:
6,001
通常出荷日:
5日目

・コンタクト数 = 9
・キットタイプ = D-Subレセプタクルコネクタキット
・ハウジング材質 = ポリマー
・ボディ向き = ストレート
・コンタクトめっき = 錫
・キット内容 = バックシェル x 5、ジャックスクリューペア x 5

MIL-C-24308、DIN41652、CECC75301-802. コネクタキット(ケーブル取り付け). D-Subプラグ又はソケットはんだ終端処理バックシェルコネクタキットには、9極、15極、25極、37極のものがあります。 キットの内容: はんだバケットDサブコネクタ5個、ケーブルクランプ付きトップエントリプラスチックバックシェル5個、ジャックスクリューと4-40 UNCねじ5対。5個のコネクタの組み立てに使用します。 9極の品番< 306-2720') 306-2720/プラグ 9極の品番< 306-2714') 306-2714/ソケット 15極の品番< 510-9972') 510-9972/プラグ 15極の品番< 510-9988') 510-9988/ソケット 25極の品番< 306-2742') 306-2742/プラグ 25極の品番< 306-2736') 306-2736/ソケット 37極の品番< 510-9994') 510-9994/プラグ 37極の品番< 511-0001') 511-0001/ソケット

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
     1、セントロニクスコネクタ付ケーブルはこちら
     2、三菱PLC対応ケーブル(iQシリーズ)はこちら
     3、セントロニクスコネクタ付ケーブルはこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

6667009910499

型番
6667009910499
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

6,001円

1個あり

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

Harting D-subコネクタキット 9極 D-Subレセプタクルコネクタキットの型番6667009910499のページです。
型番6667009910499に関する仕様情報を記載しております。

6667009910499で型番確定

Harting D-subコネクタキット 9極 D-Subレセプタクルコネクタキットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)