ハーティング パネルフィードスルーモジュール メス HAN Modularシリーズ (メーカー型番:09140014722)

ハーティング パネルフィードスルーモジュール メス HAN Modularシリーズ  (メーカー型番:09140014722)
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,653
通常出荷日:
4日目

・アクセサリタイプ = パネルフィードスルーモジュール
・ジェンダー = メス
・範囲 = Han
・シリーズ = Han Modular
・併用 = ヘビーデューティ電源コネクタ

Han RJ45パネルフィードスルーモジュール

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
     1、セントロニクスコネクタ付ケーブルはこちら
     2、三菱PLC対応ケーブル(iQシリーズ)はこちら
     3、セントロニクスコネクタ付ケーブルはこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

09140014722

型番
09140014722
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,653円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ハーティング パネルフィードスルーモジュール メス HAN Modularシリーズ (メーカー型番:09140014722)の型番09140014722のページです。
型番09140014722に関する仕様情報を記載しております。

09140014722で型番確定

ハーティング パネルフィードスルーモジュール メス HAN Modularシリーズ (メーカー型番:09140014722)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)