Arcol ソリッド抵抗器 RCCシリーズ 10kΩ 0.5W ±5%

Arcol ソリッド抵抗器 RCCシリーズ 10kΩ 0.5W ±5%
通常単価:
56
通常出荷日:
1日目

・抵抗 = 10kΩ
・定格電力 = 0.5W
・許容差 = ±5%
・テクノロジー = カーボン組成
・シリーズ = RCC
・ケーススタイル = フォーマル
・温度係数 = -6 → +10ppm/℃
・終端スタイル = アキシャル
・寸法 = 3.6 (Dia.) x 9.5mm
・長さ = 9.5mm
・直径 = 3.6mm
・最小温度係数 = -6ppm/℃

RCCシリーズ0.5 W. 炭素皮膜製品に比べてパルス耐久特性が向上 2.2 Ω → 4.7 MΩの広い抵抗範囲 安定性クラス : 10%

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久・大容量 産業用/業務用 microSDカード TEシリーズ(MLC 16~64GB)はこちら
    2、高耐久 産業用/業務用 SDカード FXシリーズ(512MB~16GB)はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

RCC050 10K J

型番
RCC050 10K J
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

56円

25個

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

Arcol ソリッド抵抗器 RCCシリーズ 10kΩ 0.5W ±5%の型番RCC050 10K Jのページです。
型番RCC050 10K Jに関する仕様情報を記載しております。

RCC050 10K Jで型番確定

Arcol ソリッド抵抗器 RCCシリーズ 10kΩ 0.5W ±5%のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)