青 Vishay 466 nm, 3 mm (T-1)

青 Vishay 466 nm, 3 mm (T-1)
  • 数量スライド割引
通常単価:
195
通常出荷日:
1日目

・LED色 = 青
・パッケージタイプ = 3 mm (T-1)
・実装タイプ = スルーホール実装
・LED数 = 1
・順方向電圧 = 4.2 V
・光度 = 22.4 mcd
・ピン数 = 2
・レンズ形状 = 砲弾型
・主波長 = 466 nm
・寸法 = 3.2 x 4.5mm
・レンズ色 = 青

Vishay 3 mmラジアルスルーホールLED

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TLHB44K2M1

型番
TLHB44K2M1
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

195円

5個あり

1日目

Loading...

  1. 1

青 Vishay 466 nm, 3 mm (T-1)の型番TLHB44K2M1のページです。
型番TLHB44K2M1に関する仕様情報を記載しております。

TLHB44K2M1で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)