Vishay ポテンショメータ, 100kΩ, 0.9W

Vishay ポテンショメータ, 100kΩ, 0.9W
通常単価:
2,606
通常出荷日:
5日目

・最大抵抗 = 100kΩ
・回転数 = 1
・ポテンショメータタイプ = リニア
・取り付けタイプ = パネルマウント
・軸径 = 6 mm
・定格電力 = 0.9W
・終端スタイル = はんだラグ
・許容差 = ±10%
・シリーズ = PE30
・長さ = 63mm
・寸法 = 19.7 (Dia.) x 63mm
・温度係数 = ±150ppm/℃

取り付けナット、ロックワッシャ. ブッシュを含むシャフト寸法の測定値. Vishay IP67定格の軍用 / 業務用グレードポテンショメータ - PE30シリーズ. 19.7 mm ᴓボディ 高い定格電力 @ 70 ℃ 優れた熱安定性 堅固な構造、完全密閉IP67 0.11インチレセプタクル用端末、厚さ0.5 mm 接触抵抗の変動3 %又は3 Ω、いずれか大きい方 絶縁抵抗10 6 MΩ(500 V dc) 環境クラス55 / 125 / 56

型番

1 の型番候補があります候補を表示

PE30L0FR104KAB

型番
PE30L0FR104KAB
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,606円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

Vishay ポテンショメータ, 100kΩ, 0.9Wの型番PE30L0FR104KABのページです。
型番PE30L0FR104KABに関する仕様情報を記載しております。

PE30L0FR104KABで型番確定

Vishay ポテンショメータ, 100kΩ, 0.9Wのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)