Vishay ポテンショメータ, 10kΩ, 2W

Vishay ポテンショメータ, 10kΩ, 2W
通常単価:
6,224
通常出荷日:
5日目

・最大抵抗 = 10kΩ
・回転数 = 1
・ポテンショメータタイプ = 精密
・取り付けタイプ = ブッシュ取り付け
・軸径 = 3.17 mm
・取り付け穴径 = 6.1mm
・定格電力 = 2W
・終端スタイル = タレット
・許容差 = ±5%
・シリーズ = 140
・長さ = 25.53mm
・寸法 = 12.7 (Dia.) x 25.53mm
・電気テーパー = 精密

金属製ロックワッシャ及びナット. 13 mm 140シリーズ. Vishay 140Bシリーズの精密巻線型ブッシュ取り付けポテンショメータです。 巻線型ポテンショメータ 13 mm径、後部パネル12 mm サイズに比べて高い定格電力 シャフト回転寿命: 50万回 ステンレススチールシャフト及び陽極酸化処理アルミハウジング、金めっき端子

型番

1 の型番候補があります候補を表示

140-0-0-103

型番
140-0-0-103
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

6,224円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

Vishay ポテンショメータ, 10kΩ, 2Wの型番140-0-0-103のページです。
型番140-0-0-103に関する仕様情報を記載しております。

140-0-0-103で型番確定

Vishay ポテンショメータ, 10kΩ, 2Wのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)