VO615A-5 Vishay フォトカプラ, トランジスタ出力, 4-Pin

VO615A-5 Vishay フォトカプラ, トランジスタ出力, 4-Pin
  • 数量スライド割引
通常単価:
555
通常出荷日:
4日目

・実装タイプ = スルーホール実装
・出力デバイス = フォトトランジスタ
・最大順方向電圧 = 1.6V
・チャンネル数 = 1
・ピン数 = 4
・パッケージタイプ = DIP
・入力電流タイプ = DC
・標準上昇時間 = 3μs
・最大入力電流 = 60 mA
・絶縁電圧 = 5000 Vrms
・最大電流変換率 = 150%
・標準降下時間 = 4.7μs

オプトカプラ、トランジスタ出力、VO6xxAシリーズ、Vishay Semiconductor. フォトトランジスタ出力を備えたVishay製の低入力電流オプトカプラVO615A、VO617A、VO618Aシリーズは、装置のユーザーを感電から守るとともに、システム内のマイクロプロセッサが電圧スパイクによる損傷を受けないように保護します。 VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 用途: ACアダプタ、スイッチモード電源、プログラマブルロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電での絶縁 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618Aの動作温度は最大で110 ℃です。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

VO615A-5

型番
VO615A-5
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

555円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

VO615A-5 Vishay フォトカプラ, トランジスタ出力, 4-Pinの型番VO615A-5のページです。
型番VO615A-5に関する仕様情報を記載しております。

VO615A-5で型番確定

VO615A-5 Vishay フォトカプラ, トランジスタ出力, 4-Pinのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)