(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

Vishay 厚膜チップ抵抗器, 1W, 10kΩ, ±5%

Vishay 厚膜チップ抵抗器, 1W, 10kΩ, ±5%
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
99
通常出荷日:
5日目

・抵抗 = 10kΩ
・パッケージ/ケース = 1218
・許容差 = ±5%
・定格電力 = 1W
・温度係数 = ±100ppm/℃
・テクノロジー = 厚膜
・寸法 = 3.1 x 4.6 x 0.55mm
・長さ = 3.1mm
・奥行き = 4.6mm
・高さ = 0.55mm
・シリーズ = PRC201
・最小動作温度 = -55℃
・最大動作温度 = +155℃
・終端スタイル = はんだパッド
・最小温度係数 = -100ppm/℃

SMC 1218 resistors 1% and 5% 1 W PRC201 series. Power resistors in1218 enclosure, thick film. Excellent high frequency performance. Applications:  portable power supplies, camcorder, CD players, automobile equipment.

(i)ご注意

型番

1 の型番候補があります候補を表示

232273564103

型番
232273564103
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

99円

10個

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

Vishay 厚膜チップ抵抗器, 1W, 10kΩ, ±5%の型番232273564103のページです。
型番232273564103に関する仕様情報を記載しております。

232273564103で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

Vishay 厚膜チップ抵抗器, 1W, 10kΩ, ±5%のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)