Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 121kΩ 0.6W ±1%

Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 121kΩ 0.6W ±1%
  • 数量スライド割引
通常単価:
175
通常出荷日:
4日目

・抵抗 = 121kΩ
・定格電力 = 0.6W
・許容差 = ±1%
・テクノロジー = 薄膜
・シリーズ = MBB0207
・ケーススタイル = フォーマル
・温度係数 = ±50ppm/℃
・終端スタイル = アキシャル
・寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm
・長さ = 6.5mm
・直径 = 2.5mm
・最小温度係数 = -50ppm/℃

0.6 W MBB 0207シリーズ(1 kΩ → 1.0 MΩ). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22Ω→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久・大容量 産業用/業務用 microSDカード TEシリーズ(MLC 16~64GB)はこちら
    2、高耐久 産業用/業務用 SDカード FXシリーズ(512MB~16GB)はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MBB02070C1213FCT00

型番
MBB02070C1213FCT00
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

175円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 121kΩ 0.6W ±1%の型番MBB02070C1213FCT00のページです。
型番MBB02070C1213FCT00に関する仕様情報を記載しております。

MBB02070C1213FCT00で型番確定

Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 121kΩ 0.6W ±1%のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)