日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,250 V ac、630 V dc,56nF,±5% HACD シリーズ

日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,250 V ac、630 V dc,56nF,±5% HACD シリーズ
  • 数量スライド割引
通常単価:
324
通常出荷日:
1日目

・静電容量 = 56nF
・電圧 = 250 V ac, 630 V dc
・取り付けタイプ = スルーホール
・許容差 = ±5%
・リードピッチ = 12.5mm
・長さ = 17.7mm
・奥行き = 10mm
・高さ = 10.4mm
・寸法 = 17.7 x 10 x 10.4mm
・温度特性 = PP
・リード径 = 0.8mm

共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。 メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

FHACD631V563J0LGZ0

型番
FHACD631V563J0LGZ0
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

324円

5個あり

1日目

Loading...

  1. 1

日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,250 V ac、630 V dc,56nF,±5% HACD シリーズの型番FHACD631V563J0LGZ0のページです。
型番FHACD631V563J0LGZ0に関する仕様情報を記載しております。

FHACD631V563J0LGZ0で型番確定

日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,250 V ac、630 V dc,56nF,±5% HACD シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)