日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc, 4.7μF,

日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc, 4.7μF,
通常単価:
21
通常出荷日:
1日目

・静電容量 = 4.7μF
・テクノロジー = 電解
・電圧 = 50V dc
・取り付けタイプ = スルーホール
・寸法 = 5.5 (Dia.) x 8mm
・高さ = 8mm
・直径 = 5.5mm
・動作温度 Min = -40℃
・動作温度 Max = +85℃
・リードピッチ = 2mm
・構造 = シリンダー形
・シリーズ = SRA
・パッケージ/ケース = E07

型番

1 の型番候補があります候補を表示

ESRA500ELL4R7ME07D

型番
ESRA500ELL4R7ME07D
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

21円

200個

1日目

Loading...

  1. 1

日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc, 4.7μF,の型番ESRA500ELL4R7ME07Dのページです。
型番ESRA500ELL4R7ME07Dに関する仕様情報を記載しております。

ESRA500ELL4R7ME07Dで型番確定

日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc, 4.7μF,のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)