Thomas & Betts 結束バンド, 370mm x 4.6 mm, ナチュラル, ナイロン 66 Ty-Fastシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価:
47
通常出荷日:
5日目

・長さ = 370mm
・幅 = 4.6 mm
・色 = ナチュラル
・材質 = ナイロン 66
・タイプ = リリース不可
・量 = 100
・最大使用温度 = +85℃
・シリーズ = Ty-Fast
・引張り強さ = 222N
・最大バンドル直径 = 102mm

Ty-Fast®標準ケーブルタイ. 解除不能なラチェットロック式の白いナイロン製のケーブルタイで、ケーブルやコンポーネントの接続に最適です。 Ty-Fast®ケーブルタイは、迅速にケーブルを締め付け、設置コストを節約するように設計されており、差し込む際に力を入れる必要もなくなりました。 終端が滑らかなためワイヤの絶縁に損傷を与えることもなく、テールは素早く組み立てられるように上向きになっています。 特長と利点: ; 手や工具で確実に固定可能 ; 迅速かつ簡単に取り付け可能 ; 丸型低プロファイルヘッド ; ハロゲンフリー

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、リング照明はこちら
    2、高耐久・大容量 産業用/業務用 microSDカード TEシリーズ(MLC 16~64GB)はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TY400-50

型番
TY400-50
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

47円

100個あり

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

リング照明 画像

リング照明

ミスミ

Thomas & Betts 結束バンド, 370mm x 4.6 mm, ナチュラル, ナイロン 66 Ty-Fastシリーズの型番TY400-50のページです。
型番TY400-50に関する仕様情報を記載しております。

TY400-50で型番確定

Thomas & Betts 結束バンド, 370mm x 4.6 mm, ナチュラル, ナイロン 66 Ty-Fastシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)