Thomas & Betts 結束バンド, 203.2mm x 7.6 mm, 黒, ナイロン 12 Ty-Rapシリーズ

Thomas & Betts 結束バンド, 203.2mm x 7.6 mm, 黒, ナイロン 12 Ty-Rapシリーズ
  • 数量スライド割引
通常単価:
58
通常出荷日:
5日目

・長さ = 203.2mm
・幅 = 7.6 mm
・色 = 黒
・材質 = ナイロン 12
・タイプ = リリース不可
・量 = 50
・紫外線抵抗力 = Y
・最小使用温度 = -30℃
・最大使用温度 = +85℃
・シリーズ = Ty-Rap
・引張り強さ = 372.4N
・最大バンドル直径 = 50.8mm

Black Nylon 12 Ties. Cable ties for outdoor applications as they have good resistance to the effects of UV. They also have a higher tolerance to a wider range of chemicals than standard nylon ties. Features and benefits ; Remains flexible in cold & dry environments ; Ideal for use outside ; Halogen free ; Flammability rating UL94V-2

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、リング照明はこちら
    2、高耐久・大容量 産業用/業務用 microSDカード TEシリーズ(MLC 16~64GB)はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TYC5272MX

型番
TYC5272MX
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

58円

100個あり

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

リング照明 画像

リング照明

ミスミ

Thomas & Betts 結束バンド, 203.2mm x 7.6 mm, 黒, ナイロン 12 Ty-Rapシリーズの型番TYC5272MXのページです。
型番TYC5272MXに関する仕様情報を記載しております。

TYC5272MXで型番確定

Thomas & Betts 結束バンド, 203.2mm x 7.6 mm, 黒, ナイロン 12 Ty-Rapシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)